Perfil para división en profundidad | Armarios autoportantes, VBD
Hover to magnify image or click to enlarge
Perfil para división en profundidad | Armarios autoportantes, VBD
La barra divisora de profundidad aumenta las posibilidades de montaje del armario ya que lo divide en dos espacios útiles.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accessory
Características
- Descripción: Se instala en la parte central de un armario con anchura de 1200 mm o 1600 mm (superior e inferior), para proporcionar características de montaje estándar en dos secciones de 600 mm o 800 mm de ancho. Una vez dividido el armario se pueden montar accesorios tales como CAB(P), CBU, CLPK, CLPF etc en cualquier lado del armario. Los accesorios son ajustables en profundidad en pasos de 25 mm.
- Material: Acero cincado de 1.75 mm.
- Cantidad por embalaje: 1 par sin material de montaje.
- Instrucciones de montaje: Añada soportes de fijación VBK para el montaje. Añada divisores verticales VB para una separación completa.
- Add VBK for mounting. Add VB for complete mounting facilities in the division
- The dividing bar replicates the enclosure's frame vertically both in the front and rear, increaseing the mounting possibilities available
- The bar divides the enclosure into two internally useable spaces, where more accessories can be mounted, providing a cost effective solution
Especificaciones
Espesor | 0.07 in |
Espesor | 1.75 mm |
Material | Acero |
Color | n/a |
Acabado | Pintado al polvo |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.