Perfil de profundidad interior para HDW, DIPH
Hover to magnify image or click to enlarge
Perfil de profundidad interior para HDW, DIPH
El sistema de perfil DIPH es un perfil de 40 mm de ancho y 25 mm de alto para montar a los lados y en la base de los armarios de la gama HDW. Tiene dos líneas de patrón de taladros y se puede utilizar en combinación con los perfiles CLPK y CLPF. No se requiere mecanizado.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Video
Características
- Descripción: El sistema de perfil DIPH es un perfil de 40 mm de ancho y 25 mm de alto para montar a los lados y en la base de los armarios de la gama HDW. Tiene dos hileras de patrones de taladros y se puede utilizar en combinación con los perfiles CLPK y CLPF. No se requiere mecanizado.
- Cantidad por embalaje: 4 perfiles, incluidos los accesorios de fijación.
- Material: Acero galvanizado.
Especificaciones
Material | Acero |
Color | n/a |
Acabado | Pintado al polvo |
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.