Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

DIN rails Hover to magnify image or click to enlarge

Perfiles DIN, PP

Se trata de un carril DIN que se puede cortar a medida. facilita tanto la adquisición como la instalación.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado Pintado al polvo
Material Acero
Color n/a
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Cantidad de orificios 18
Hole Diameter 0.2 in min
Hole Diameter 5.2 mm min
Ventajas
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.