Portadocumentos, DRA
Hover to magnify image or click to enlarge
Portadocumentos, DRA
El portadocumentos se puede colocar prácticamente en cualquier lugar del armario para tener siempre a mano los documentos necesarios.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accessory
Características
- Descripción: Autoadhesivo, para DIN A4.
- Profundidad útil: 30 mm.
- Material: Termoplástico.
- Acabado: RAL 7035.
- Cantidad por embalaje: 1 portadocumentos con cinta adhesiva de doble cara.
- This document pocket can be installed on all enclosure surfaces without additional mounting accessories
- For example, a document pocket can be mounted onto the side panel of floor standing enclosures or to the door of wall mounted enclosures
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.