Perfiles de montaje para marco de puerta, DCP-OG
Hover to magnify image or click to enlarge
Perfiles de montaje para marco de puerta, DCP-OG
Los perfiles de montaje de acero inoxidable de grado 316L se usan para montar accesorios en el marco de la puerta; esto permite un montaje sencillo y seguro de cables, conductos, etc.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Descripción: Perfiles horizontales con patrón de taladros a 25 mm. Se fija directamente al marco de la puerta. Para un fácil montaje de equipos ligeros usando tornillos CNT05. Patrón de taladros de 4,5 y 6,5 mm de diámetro.
- Material: Acero galvanizado de 2 mm.
- Cantidad por embalaje: 20 barras con accesorios de montaje.
- Pack quantity: 20 bars with mounting accessories
Especificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.