Retenedor de puerta / retenedor de panel, UDS
Hover to magnify image or click to enlarge
Retenedor de puerta / retenedor de panel, UDS
El tope de puerta, que se puede montar fácilmente en el emplazamiento, impide que la puerta se cierre de forma inesperada, lo que aumenta la seguridad en el trabajo.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Características
- Descripción: Asegura la puerta (o el panel) en posición abierta. Montado directamente a la puerta y al cuerpo del armario. No requiere mecanizado.
- Material: Acero.
- Suministro: 1 pieza con accesorios de montaje.
- Steel door stop for modular polyester wall mounted enclosures
- The door stop can be mounted to the enclosure's door without the requirement for additional machining and allows the door to be secured in the open position
- Maintainers can work safely inside the enclosure knowing the enclosure's door cannot be closed unexpectedly
- The door stop can be mounted easily either in the factory or in the field as no machining is required
Especificaciones
Acabado | Pintado al polvo |
Material | Acero |
Color | n/a |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.