Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

EMC Filter fans Hover to magnify image or click to enlarge

Ventiladores con filtros para EMC, EFE

Este ventilador EMC de montaje vertical con filtro, EFE, con grado de protección IP 54, es fácil de instalar gracias a su sistema de fijación rápida. Al impedirse la entrada de agua y polvo en el armario, gracias a la acción del filtro, se evita el tiempo de inactividad, y el fiable motor del ventilador garantiza un ventilado constante. El rendimiento de EMC se mantiene en un armario EMC con este ventilador con filtro.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

cUL

CE UKCA

EAC

CE

GOST

UR

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Filter Efficiency 90 %
Clasificación de protección IP66
Color Gris Claro
Material Plástico
Acabado Pintado al polvo
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Ventajas
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.