Bandeja para montaje frontal en 19", MTR
Hover to magnify image or click to enlarge
Bandeja para montaje frontal en 19", MTR
Esta bandeja para perfiles de 19" se puede ajustar en altura y proporciona más posibilidades de montaje. Dispone de aberturas de ventilación para garantizar una circulación de aire adecuada dentro del armario.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Para montaje frontal. La bandeja puede ser ajustada hacia la parte frontal o trasera. Con ranuras de ventilación.
- Información adicional: Puede usarse con los marcos giratorios.
- Material: Acero de 1,5 mm.
- Acabado: RAL 7035.
- Cantidad por embalaje: 1 kit completo con material de montaje.
- The shelf can be mounted within enclosures using front 19-inch profiles only, such as in swing frames
- The shelf can be adjusted in height and provides further mounting possibilities, allowing components that do not have 19-inch fixation brackets, to be installed
- The ventilation openings do not prevent the enclosure's air circulation which reduces the risk of potential hot spots
- Max. loading: 150N
Especificaciones
Espesor | 0.06 in |
Espesor | 1.5 mm |
Color | Gris Claro |
Código de colores | RAL 7035 |
Material | Acero |
Acabado | Pintado al polvo |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.