Puerta transparente(61%), DNGE
Hover to magnify image or click to enlarge
Puerta transparente(61%), DNGE
Los componentes eléctricos pueden verse mientras la puerta EMC está cerrada, lo que impide que el personal no autorizado pueda manipular la instalación y ayuda a mantener el índice de protección.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Puerta estándar con cristal de seguridad para una clara visión del interior del armario. Equipado con cierre DIN 3 mm y marco de refuerzo de puerta. Permite todas las opciones de la gama de cierres. El apantallamiento está asegurado por la junta de poliuretano EMC. La eficacia EMI se logra con una malla conductora situada detrás de la puerta transparente con un porcentaje de visión de 61%. Use el kit DNMK de bisagras si no está reemplazando una puerta estándar.
- Material: Marco: chapa de acero cincado de 2 mm. Área de visión: cristal claro de seguridad de 3 mm.
- Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035 sólo en la parte exterior.
- Protección: Se corresponde con IP 54 | TYPE 12 | IK 07.
- Instrucciones de montaje: Si no sustitituye a la puerta plena, úsese el kit de bisagras DNMK01.
- Cantidad por embalaje: 1 pieza.
- Coating on the outside only
- If no door was fitted previously use hinge kit DNMK01
- Pack quantity: 1 piece
- Transparent EMC door to replace the standard plain door on EMC floor standing enclosures
- Clear view of the equipment installed inside the enclosure with the door closed
- The user can check the status and information of the equipment inside the enclosure maintaining the ingress protection
- Altura del área de visualización (mm): 1776; ancho del área de visualización (mm): 615
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.