Ventilador con Filtro con alto flujo de aire, EF
Hover to magnify image or click to enlarge
Ventilador con Filtro con alto flujo de aire, EF
Este ventilador de montaje vertical con filtro, EF, con grado de protección IP 54, es fácil de instalar gracias a su sistema de fijación rápida. Al impedirse la entrada de agua y polvo en el armario, gracias a la acción del filtro, se evita el tiempo de inactividad, y el fiable motor del ventilador garantiza un ventilado constante.
Estándares del sector
cRUus_UL
CE UKCA
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Ventiladores con filtro para ventilación forzada. Los ventiladores con filtro nVent HOFFMAN ahorran tiempo ya que se instalan con un sistema de fijaciónen click sin tornillos. La tapa frontal abisagrada se puede abrir con facilidad para reemplazar el filtro. La dirección del flujo de aire y la posición de las conexiones se pueden cambiar fácilmente.
- Material: Tapa frontal fabricada en termoplástico autoextinguible inyectado en molde UL94V0.
- Rango de temperatura: -40 °C a +55 °C.
- Protección: IP 54 | TYPE 12.
- Acabado: RAL 7035.
- Cantidad por embalaje: 1 ventilador con filtro.
- The filter fan is reliable due to its high quality motor, as well as being easy to install
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the enclosure and the reliable motor ensures that there is constant ventilation
- The click-in feature reduces the customer's labour cost due to the ease of installation
- The filter fan should be installed together with at least one exhaust filter, EFA
- Bearing Type: Sleeve
Especificaciones
Color | Gris Claro |
Código de colores | RAL 7035 |
Acabado | Smooth |
Material | Termoplástico |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.