Caja para bornas grande ABS, OABP
Caja para bornas grande ABS, OABP
Esta gama de cajas para bornas de ABS, OABP, con grado de protección IP 66-67, puede ampliarse en profundidad. Está disponible lista para uso en muchos tamaños diferentes. Los componentes más profundos pueden instalarse con el marco de extensión OPCP-EE. La gama OABP es idónea para los entornos más exigentes, al impedirse la entrada de agua y polvo en la caja para bornas, eliminándose así el riesgo de fallo de componentes y, con ello, de tiempo de inactividad.
Estándares del sector
CE UKCA
GOST
IP
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Características
- Descripción: Caja de ABS, libre de halógenos, adecuada para uso interior. Baja resistencia a rayos UV.
- Material: Estructura: ABS. cubierta normal: ABS. Cubierta transparente: policarbonato.
- Junta: Junta de poliuretano integrada en la tapa de la caja.
- Resistencia a la temperatura: -40 ºC a +60 ºC.
- Inflamabilidad: UL94 HB.
- Protección: IP 66/67 | IK 06 (-25°C), IK 07 (+35°C).
- Acabado: RAL 7035.
- Suministro: Base de la caja, tapa, tornillos de poliamida para la tapa y tornillos de montaje.
- The installed components inside the terminal box will be safe and secure due to the high protection degree
- Customers can receive terminal boxes with a short delivery time, that match their size requirements
- This will also remove any extra costs due to oversizing
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the terminal box
- Si es necesario, se pueden instalar componentes más profundos cuando se haya montado el marco de expansión, OPCP-EE.
- The mounting plate, OMP, and DIN profiles, DR, have to be ordered separately, in order to complete the installation of the terminal box
- The expansion frame, OPCP-EE, should be ordered if a deeper terminal box is required
- Inner depth (mm): 115
Especificaciones
Material | ABS |
Color | Gris Claro |
Código de colores | RAL 7035 |
Acabado | Smooth |
Certificación
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.