Versión compacta de acero dulce, armario de puerta simple, MKS-HP
Hover to magnify image or click to enlarge
Versión compacta de acero dulce, armario de puerta simple, MKS-HP
La gama de armarios autoportantes de puerta simple de acero dulce MKS-HP, con un índice de protección IP66, ofrece un mayor nivel de protección para equipos y componentes que le ayudará a ampliar su vida útil y reducir los costes de mantenimiento cuando el armario se instala en entornos con condiciones hostiles. Estos nuevos armarios cuentan con protección IP66, ideal para los sectores de alimentación y farmacéutico.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Características
- Estructura: Marco de cuatro pliegues con uniones soldadas. Los perfiles verticales y en profundidad integrados con patrón de taladros permiten ajustar la placa de montaje.
- Tapas inferiores: Tapa inferior de una pieza con junta de poliuretano inyectado que garantiza un sellado óptimo.
- Suministro: Estructura con puerta montada, panel trasero, panel de techo, placas inferiores, placa de montaje y marco de puerta. También se incluyen pernos de conexión a tierra. El armario se entrega en un palé de su misma anchura. Todo el material de embalaje es reciclable.
- Puerta: Montada con cuatro bisagras y con apertura hacia la izquierda o la derecha. Incluye marco de puerta con patrón de orificios de 25 mm.
- Puesta a tierra: Todos los paneles se conectan a tierra mediante sus fijaciones y están equipados con un perno de puesta a tierra independiente.
- Cierre: Sistema de cierre de varillas de 4 puntos de fijación. No interfiere con el espacio interior del armario. Cierre DIN de 3 mm estándar Hay disponibles como accesorios insertos de cerradura estándar, cilindros, manecillas de elevación y manecillas en T.
- Material: Cuerpo: acero pintado de 1,35 mm. Paneles traseros y de techo: Acero pintado de 1,5 mm. Puerta: acero pintado de 2 mm. Placa de montaje: acero galvanizado de 3 mm. Placas inferiores: Acero galvanizado de 1 mm.
- Placa de montaje: De doble plegado, se desliza para colocarse en su posición. Profundidad regulable en pasos de 25 mm con el accesorio MPD02. La placa de montaje se suministra fuera del embalaje del armario.
- Panel posterior: Fijación mediante tornillos Torx M6. Características estándar para montaje en puerta trasera. Desmontable
Especificaciones
Espesor | 1.35 mm |
Espesor | 16 in |
Color | Gris Claro |
Material | Acero dulce |
Acabado | Pintado al polvo |
Código de colores | RAL 7035 |
Certificación
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.