Bandeja para monitor, SHM
Hover to magnify image or click to enlarge
Bandeja para monitor, SHM
Esta bandeja se puede ajustar en altura y permite fijar con seguridad los monitores mediante un kit de abrazaderas. Dispone de aberturas de ventilación para garantizar una circulación de aire adecuada dentro del armario.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accessory
Características
- Descripción: Montada directamente en la estructura del armario, dispone de soportes para fijar el monitor.
- Material: Acero cincado de 2mm.
- Cantidad por embalaje: 1 bandeja con accesorios de montaje.
- Monitors can be mounted securely within enclosures using the clamp-kit provided
- The shelf offers a reliable fixation, directly to the enclosure's frame
- The shelf can be adjusted in height allowing a monitor to be securely mounted
- The ventilation openings does not prevent the enclosure's air circulation which reduces the risk of potential hot spots
- It is highly recommended to use a partial door system ensuring that a glazed door, DPM, is mounted in front of the monitor, ensuring that it is visible even when the door is closed
- Mounting Plate Width (mm): 509
- Max. enclosure useful depth (mm): SHM0606 - 555; SHM0608 - 755
Especificaciones
Espesor | 0.08 in |
Espesor | 2 mm |
Material | Acero |
Color | n/a |
Acabado | Pintado al polvo |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.