Soportes para ajuste en profundidad de la placa de montaje, MPD
Hover to magnify image or click to enlarge
Soportes para ajuste en profundidad de la placa de montaje, MPD
Estos soportes de fijación de la placa de montaje permiten colocar la placa de montaje a la profundidad deseada dentro del armario para lograr una flexibilidad máxima.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Video
Accesorios
Características
- Descripción: Se utilizan para desplazar en profundidad la placa de montaje en pasos de 25 mm dentro del marco del armario.
- Material: Acero cincado de 3 mm.
- Cantidad por embalaje: 2 soportes con accesorios de montaje.
- Beneficio: la placa de montaje puede colocarse para admitir cualquier configuración, como placas de montaje consecutivas, o la alineación de los componentes con la puerta interior
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.