Petróleo y gas acero inoxidable armario de puerta simple, ASR-OG
Hover to magnify image or click to enlarge
Petróleo y gas acero inoxidable armario de puerta simple, ASR-OG
La gama de armarios de montaje mural, acero inoxidable y puerta simple, ASR-OG, con grado de protección IP66, se vende lista para su uso en cuatro tamaños diferentes que se adaptan a la mayoría de aplicaciones habituales. Al impedir la entrada de agua y polvo en el armario, se elimina el riesgo de avería de los componentes y, con ello, el tiempo de inactividad innecesario. Esta gama de armarios es adecuada para la instalación de equipos industriales en entornos expuestos a sustancias químicas corrosivas, como el cloruro, aplicaciones marinas en las que existe la posibilidad de salpicaduras de agua salada y zonas costeras.
Estándares del sector
GOST
CE
DNV-GL
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Material: Acero inoxidable pulido AISI 316L. Cuerpo: 2 mm. Puerta: 2 mm Tapa para cables: 2 mm Placa de montaje: Acero galvanizado de 2 mm.
- Estructura: Plegado y sellado por soldadura con soportes de montaje mural soldados en la parte posterior.
- Puerta: Esquina conformada en una única pieza. Montaje en superficie, con apertura de 130°. Bisagras de acero inoxidable 304 ocultas con pasador cautivo. Se puede montar para abrirse a la izquierda o la derecha. La estanqueidad queda garantizada mediante una junta de poliuretano inyectado. En el modelo AISI 316L, la estanqueidad queda garantizada gracias a una junta de silicona inyectada. Pernos internos·soldados de·M6 para montar·los perfiles de puerta opcionales MMDP.
- Cierre: Con cierre de manecilla de acero inoxidable de grado 316L con una llave 333 y cierre de varillas de tres puntos en acero inoxidable de grado 316.
- Placa de montaje: La placa de montaje está marcada verticalmente a intervalos de 10 mm para facilitar la posición horizontal del equipo. En la parte superior e inferior están dispuestos unos taladros para facilitar la fijación de los cables. Fijada sobre pernos M8 soldados a la parte posterior del armario. En armarios con altura o anchura de 800 mm o superior, la placa de montaje está plegada en los cuatro lados para una mayor rigidez. Es posible ajustar la profundidad de la placa de montaje utilizando el accesorio AMG.
- Entrada de cables: Con tapa para cables situada en la parte inferior para facilitar su cableado hasta la placa de montaje.
- Protección: Se corresponde con IP66 | TIPO 4x, 12 | IK 10.
- Acabado: Acero inoxidable pulido a 240s (media de 0,5 micras).
- Certificaciones: CE, DNV-GL, GOST, Lloyd's Register, RS.
- Suministro: Armario con puerta, placa de montaje, tapa para cables y accesorios de montaje.
Especificaciones
Espesor de la estructura | 0.08 in |
Espesor de la puerta | 0.08 in |
Espesor de la estructura | 2 mm |
Espesor de la puerta | 2 mm |
Acabado | Pulido |
Color | n/a |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.