Plug-in busbar | Potencia y Distribución, MSBS
Hover to magnify image or click to enlarge
Plug-in busbar | Potencia y Distribución, MSBS
This plug-in busbar, MSBS, can withstand a rated current up to 1400A, and has been tested according to IEC 61439. It is a flexible, easy to mount solution.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accessory
Características
- Descripción: Vertical busbar to build up the plug-in system. The MSBS bars are fixed in the MSVH supports with standard bolts, washers and nuts. The rated current can be increased up to 2 x 1400A if the incoming connetion is in the middle.
- Material: Tin plated aluminium.
- Suministro: 4 pieces of busbars.
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.