Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Caja para bornas poliéster, MGRP

La gama de cajas para bornas de poliéster MGRP, con grado de protección IP 66-67, está disponible lista para uso en muchos tamaños diferentes. La gama MGRP es idónea para entornos de interior y exterior, gracias a una alta resistencia a la corrosión y a la radiación ultravioleta. Al impedirse la entrada de agua y polvo en la caja para bornas, se elimina el riesgo de fallo de componentes y, con ello, de tiempo de inactividad.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

cULus_UL Listed

GOST

CE UKCA

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Poliéster
Código de colores RAL 7000
Acabado Smooth
Color Gris Cemento
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Ventajas
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.