Tejadillo de acero inoxidable, MSST
Hover to magnify image or click to enlarge
Tejadillo de acero inoxidable, MSST
Un tejadillo de acero inoxidable proporciona protección gracias a su techo inclinado y protege los componentes instalados ya que evita que el agua acumulada caiga dentro del armario al abrir la puerta.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Características
- Descripción: Para montar como protección adicional en armarios de acero inoxidable. El techo está ligeramente inclinado y cuenta con un canal vierteaguas.
- Material: Acero inoxidable AISI 304 / AISI 316L en 1,5 mm.
- Acabado: Acero inoxidable pulido 400.
- La cubierta contra lluvia protege los componentes instalados contra el agua, ya que elimina el riesgo de que el agua acumulada en la parte superior de la junta gotee hacia el interior del gabinete cuando la puerta está abierta.
- Rain hoods are compatible with standalone and bayed enclosures
- To be fitted as extra protection on stainless steel enclosures
- The roof is slightly sloped and has a dripstrip
Especificaciones
Espesor | 0.06 in |
Espesor | 1.5 mm |
Acabado | Pulido |
Color | n/a |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.