Rear cable fixation profiles | Potencia y Distribución, MSCFR
Hover to magnify image or click to enlarge
Rear cable fixation profiles | Potencia y Distribución, MSCFR
These fixation profiles, MSCFR, in galvanised steel are available off the shelf and allows for easy installation of incoming and outgoing cables at the rear of cable sections on a power distribution enclosure.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Profiles to fix the cables easily in the rear part of the cable section, the profiles must be fixed in the MSPM.
- Material: 2 mm galvanized steel.
- Suministro: 7 pieces with mounting material.
- Profiles to fix the cables easily in the rear part of the cable section, the profiles must be fixed in the MSPM
- Incluye herrajes de montaje
- Cantidad por paquete: 7
Especificaciones
Espesor | 0.08 in |
Espesor | 2 mm |
Material | Acero dulce |
Acabado | Pintado al polvo |
Color | n/a |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Similar
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.