Recambio para filtro fino IP55, EFMP
Hover to magnify image or click to enlarge
Recambio para filtro fino IP55, EFMP
Rejilla de filtro lista para usar para sustituir los filtros usados presentes dentro de los ventiladores con filtro y los filtros de escape; ayuda a que el armario conserve su capacidad de refrigeración y el índice de protección.
Estándares del sector
CE
UKCA
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accessory
Características
- Descripción: Para reemplazar el filtro estandar suministrado con los ventiladores EFP y las rejillas EFAP. Se recomienda sustituir cada año o tan pronto como se necesite dependiendo del ambiente.
- Rango de temperatura: -40 °C a +55 °C.
- Cantidad por embalaje: 5 piezas.
- Temperature Range: -40 C to 55 C
- To replace the standard filter supplied with the filter fans EFP and the exhaust filters EFAP
- It is recommended to replace the filter each year or sooner depending on the environment
- Filter mat G4 (EN779)
- Cantidad por paquete: 5
Especificaciones
Catálogo
Certificado de agencia de homologación
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.