Panel de acero inoxidable, MPPS
Hover to magnify image or click to enlarge
Panel de acero inoxidable, MPPS
Un panel de acero inoxidable para una consola de acero dulce es una alternativa rentable a una consola completamente de acero inoxidable en determinados entornos. Por ejemplo, un panel de acero dulce se deteriora con más rapidez si los operarios manipulan agentes químicos y los usan sobre la consola durante las operaciones y labores de mantenimiento.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accessory
Características
- Descripción: Para sustituir el panel estándar en el sinóptico del MPC cuando es necesario alta resistencia a la corrosión.
- Material: Acero inoxidable pulido AISI 304 de 2 mm.
- Acabado: Acero inoxidable pulido 400.
- This is especially important in industries where the operators are exposed to chemical agents and may transfer them onto the panel during operation
- The panel can only be mounted on top consoles, MPCXX1R5
- For replacing the standard panel on MPC top section units where high corrosion resistance is required
Especificaciones
Espesor | 0.08 in |
Espesor | 2 mm |
Acabado | Pulido |
Material | Acero Inoxidable 304 |
Color | n/a |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.