Desconector de interruptor con fusibles NH, NH switch disconnector with fuses
Hover to magnify image or click to enlarge
Desconector de interruptor con fusibles NH, NH switch disconnector with fuses
Interruptor de accionamiento a presión que permite la conmutación segura independiente del operador.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Características
- Descripción: Desconector de interruptor de 3 polos con fusibles NH. Con manecilla multifunción (mecanismo de interruptor de accionamiento a presión) Conexión en la parte inferior.
- Voltaje nominal: 690 V.
- Para barras: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Poder de disipación al 80% de carga: 18.6 W(33500), 52.5 W (33510).
- Cantidad por embalaje: 1 unidad.
- Certificaciones: IEC, VDE, DNV GL.
Especificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.