Limitador de rotación (aluminio), S1MRL
Hover to magnify image or click to enlarge
Limitador de rotación (aluminio), S1MRL
El limitador de rotación Syspend 180-Max es una opción de ajuste para limitar la rotación de los acoplamientos y juntas que normalmente giran 300º. Cada bloque limita la rotación a 30º.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- El kit incluye seis bloques limitadores de rotación.
- El sistema de brazo HMI Syspend 180 ensamblado tiene una carga de peso máxima de 180 lb (81.6 kg)
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.