Borna de conexión universal, WO60
Hover to magnify image or click to enlarge
Borna de conexión universal, WO60
Bornas para conectar conductores redondos en embarrados planos de 1,5 hasta 120 mm².
Estándares del sector
UL
CSA
GL
DNV-GL
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Características
- Descripción: Borna de conductor universal con resorte de retención integrado, un tornillo de sujeción cautivo, y espacio de borna abierto.
- Voltaje nominal: 690 V.
- Certificaciones: CSA, UL, GL, DNV-GL.
- Indication of nominal cross-section and tightening torque is noted on the terminal
- Can be used with cover cap 01590
- Universal conductor terminal with integrated holding spring, a captive clamping screw, and open terminal space
- Tensión nominal: 690 V
Especificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.