Soportes de montaje mural para armarios con tejadillo, UWB
Hover to magnify image or click to enlarge
Soportes de montaje mural para armarios con tejadillo, UWB
Se puede montar fácilmente en el emplazamiento definitivo un armario con tejadillo sin necesidad de acceder a su interior. Los soportes son resistentes a la corrosión, por lo que resultan ideales para entornos exigentes.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accessory
Características
- Descripción: Soportes de fijación mural para armarios UDP con tejadillo. Solamente pueden ser montados en posición horizontal. Fácil montaje sin tornillos, incluso con el armario acabado y cerrado.
- Material: Acero inoxidable AISI 304.
- Suministro: 4 soportes y 4 clips de plástico.
- Wall mounting brackets for UDP enclosures with rainhood
- Can be mounted in horizontal position only
- Easy mounting without screws, even with the enclosure finished and closed
- Four brackets and four plastic clips
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.