Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Dp0002 Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Placas adaptadoras ciegas, de acero dulce

Se usa para cubrir los cortes de la brida en los gabinetes de desconexión cuando no se instalan desconexiones. This greatly increases the versatility of disconnect enclosures, enabling them to also be used as regular Type 12 enclosures. If the UBP model is used, the disconnect enclosure can be used as a regular Type 4 enclosure. Las placas adaptadoras HOFFMAN están hechas de acero de calibre grueso y tienen una junta resistente al aceite para mantener un sello hermético al polvo y al aceite. Se incluyen herrajes de montaje e instrucciones. Los herrajes de la puerta no tienen placa adaptadora en blanco. Los herrajes de la puerta deben pedirse por separado al fabricante del gabinete de desconexión al usar números de catálogo A22BAP en gabinetes Bulletin A22 y A3456BAP en gabinetes Bulletin A25.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de colores ANSI 61
Color Gris
Material Acero dulce
Acabado Pintado al polvo
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.