Kit de ventana con bisagras profundas para HMI InLine, tipo 4
Hover to magnify image or click to enlarge
Kit de ventana con bisagras profundas para HMI InLine, tipo 4
La ventana de policarbonato moldeado transparente tiene un espacio transparente de 31.8 mm (1.25 pulg.) entre la apertura frontal del gabinete y la superficie de la ventana. El espacio también se adapta a los equipos montados en la placa frontal opcional. La placa de refuerzo moldeada a presión tiene un acabado en polvo de poliéster negro. Este kit puede usarse como kit de ventana accesorio en otros gabinetes HOFFMAN.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Incluye herrajes de montaje para la ventana y placa frontal opcional
- El kit de ventana tiene una bisagra en el lado izquierdo con una abertura de puerta de 140 grados y un cerrojo ranurado de cuarto de vuelta.
- Compre la placa frontal por separado.
Especificaciones
Material | Policarbonato |
Acabado | Mate suave |
Color | n/a |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.