Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

PROLINEGroundBarSys Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Sistema de barra de tierra

Están disponibles tres tamaños de barras de tierra y así como soportes de montaje aislados. Las barras incluyen orificios roscados M6 y M5 para proporcionar un punto común para el equipo de conexión a tierra. Se adapta a todos los gabinetes si se monta verticalmente. Consulte la tabla para montaje horizontal.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Componente certificado UL; Archivo N.º E61997

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 0.25 in
Espesor 6.4 mm
Acabado Pintado al polvo
Color n/a
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.