Barras de soporte transversales para marco giratorio parcial SF, SFBP-B
Hover to magnify image or click to enlarge
Barras de soporte transversales para marco giratorio parcial SF, SFBP-B
Estas barras de sujeción permiten montar marcos giratorios de altura parcial en armarios autoportantes y murales de acero y resultan un método de fijación resistente.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Permite el montaje de los marcos giratorios de altura parcial en los armarios de acero autoportantes combinables y compactos con acceso completo a la apertura del armario. El marco giratorio puede ser montado con apertura a derechas o a izquierdas.
- Material: Acero cincado de 3 mm.
- Cantidad por embalaje: Un kit completo para un marco giratorio.
- Instrucciones de montaje: Se puede utilizar en armarios de doble puerta por mediación del perfil divisor VB/CDV. Para ajuste en profundidad se utiliza el perfil CLPK.
- Beneficio: La compra se simplifica ya que el mismo accesorio se puede utilizar para gabinetes de montaje de pared o de base de piso
- Comentario: Los perfiles AVB de montaje vertical necesitan colocarse dentro de los gabinete de montaje en pared antes de fijar las barras de soporte transversal
- Comentario: Si las barras requieren de ajuste profundo en los gabinetes de base de piso, lo que se requiere son los perfiles de fijación con clic CLPK
- Requerimientos de montaje: El SFBP se puede ajustar en gabinetes de puerta dobles con perfil divisor VB/CDV. Para tener más ajuste de profundidad utilice los perfiles CLPK
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.