Perfiles de montaje vertical, AVB
Hover to magnify image or click to enlarge
Perfiles de montaje vertical, AVB
Estos perfiles de montaje ofrecen posibilidades adicionales de montaje, lo que aumenta la flexibilidad a la hora de montar accesorios y componentes eléctricos.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accessory
Características
- Descripción: Para el montaje de marcos giratorios en altura total o parcial. El SFBP se monta directamente al AVB. Equipado con patrón de taladros a 25 mm. Para otras aplicaciones se pueden utilizar las tuercas enjauladas CNM. Montado en los taladros del marco del armario (En armarios de acero inoxidable requiere mecanizado).
- Material: Acero galvanizado de 2 mm.
- Cantidad por embalaje: 1 par de perfiles con material de montaje.
Especificaciones
Espesor | 2 mm |
Espesor | 14 ga |
Acabado | Pintado al polvo |
Material | Acero dulce |
Color | n/a |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.