Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

SSFlushMntPharmHinge Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

PharmaPro de acero inoxidable, montaje empotrado, tipo 4X

Los gabinetes PharmaPro están diseñados específicamente para la industria farmacéutica con montaje al ras y un acabado de bajo valor RA que minimiza las hendiduras superficiales para limpiar a fondo y elimina las áreas donde pueden acumularse contaminantes. El sistema de montaje tira del gabinete al ras y ajustado a la pared y puede utilizarse en paredes de bloque o de entramados.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificado UL 508A; Tipo 4, 4X, 12, 13; Archivo N.º E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12, 13; File No. E61997

NEMA/EEMAC Tipo 4, 4X, 12, 13

IEC 60529, IP66

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado 15-20 RA
Material Acero Inoxidable 316L
Color n/a
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.