ProLine 100-mm Solid Base Joining Side-to-Side
Hover to magnify image or click to enlarge
ProLine 100-mm Solid Base Joining Side-to-Side
Joining provides a seal between the gland plate openings on adjacent 100-mm solid bases and is used in combination with either of the Side-to-Side Frame Joining Kits. A nylon wire edge protector (see drawing) prevents wear and abrasion of wires and cables.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Kit includes gasket, hardware, and wire edge protector
Especificaciones
Espesor | 0.19 in |
Espesor | 5 mm |
Color | Negro |
Acabado | Mate suave |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Página de ventas
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.