Soportes reductores para marco ProLine G2
Hover to magnify image or click to enlarge
Soportes reductores para marco ProLine G2
Los soportes reductores de marco se utilizan para reducir marcos más anchos a 600 mm, lo que permite alojar ángulos para rack de 19 pulg. Los soportes también pueden usarse para justificar a la izquierda o a la derecha el equipo montado en rack.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Acero calibre 14 (1.75 mm); conductor
- Se entrega en juegos de cuatro; hardware de montaje BV-M6 para asegurar al marco incluido.
- Los soportes pueden usarse para justificar los ángulos para rack en el centro, la izquierda o la derecha; seleccione los soportes reductores correspondientes.
Especificaciones
Espesor | 1.9 mm |
Espesor | 14 ga |
Acabado | Pintado al polvo |
Color | n/a |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.