ProLine Overlapping Doors
Hover to magnify image or click to enlarge
ProLine Overlapping Doors
ProLine Overlapping Doors provide a door system for the full-width open front of 800,1000, 1200- and 1600-mm wide frames. The Primary door ensures a dust-tight seal using a 3-point roller latch system operated by a ProLine flush swing handle.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- overlapping primary/adjacent door design allows unobstructed access
- Furnished with a ProLine flush swing handle
- Removable door bar is included on each door
- Primary door is hinged on the right side
Especificaciones
Espesor | 1.9 mm |
Espesor | 14 ga |
Código de colores | RAL 7035 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Página de ventas
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.