Poste de piso Syspend de movimiento vertical con caja de conexiones
Hover to magnify image or click to enlarge
Poste de piso Syspend de movimiento vertical con caja de conexiones
El poste de movimiento vertical Syspend con caja de conexiones proporciona un método para montar los brazos Syspend de movimiento VL y VHD cuando no hay una superficie estructural disponible. Permite colocar un gabinete HMI conectado a los brazos de movimiento Syspend VL y VHD para montarlos después.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Tubo estructural de pared gruesa de 3.5 pulgadas, soldado a una placa base de 12 x 12 x 3/8 pulgada de espesor
- Proporciona un punto y una caja de conexión “empotrada” para el cableado de campo de red y de alimentación.
- Incluye acoplador interno CAT5 y terminales de alimentación con protección de dedos.
- Se pueden abrir dos chiqueadores para tubo de 1/2 pulgadas o 3/4 pulgadas.
- El panel frontal de calibre 16 totalmente sellado en la caja de conexiones puede usarse para acoplar un tubo adicional.
- Tough, molded ABS junction box is contoured to fit the post and is fluted into the post to protect cables
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.