Closure Plates
Hover to magnify image or click to enlarge
Closure Plates
Closure Plates seal the ends of the Cable Entry Cabinet to maintain environmental integrity. DIN and adjustable closure plates are available to facilitate cable connection into the cabinet.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- 14 gauge (1.75mm) mild steel
- RAL 7035 textured light-gray polyester powder paint finish
- Solid, DIN cutout, and Adjustable closure plates are available
- Closure Plate Adapters for Cutouts are sold separately
Especificaciones
Espesor | 1.9 mm |
Espesor | 14 ga |
Color | Gris Claro |
Acabado | Pintado al polvo |
Código de colores | RAL 7035 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Página de ventas
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.