Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

DIP Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Perfil interior en profundidad, DIP

El sistema de perfil DIP es un perfil de 40 mm de ancho por 25 mm de alto, que puede montarse en lo profundo del gabinete. También se puede usar en combinación con los perfiles CLPF y CLPK. Se proporcionan dos filas de patrones de orificios para fijar tuercas enjauladas y tornillos autorroscantes. Los perfiles DIP no son compatibles con el ajuste en profundidad de la placa de montaje.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 1.5 mm
Espesor 16 ga
Material Acero dulce
Color n/a
Acabado Pintado al polvo
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos Video
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.