Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Free-Stand Disconnect with Quick-Release Hinge, Type 4; Large enclosures; A72XM5418FTCLP4; Photo rendering; CAD rendering Hover to magnify image or click to enlarge

Desconectador de soporte independiente, con bisagra de liberación rápida, tipo 4

Sencillo, para uso rudo y rentable con fácil extracción y reinstalación de puertas, este gabinete de desconexión se puede pedir con una o hasta tres puertas para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones en interiores y exteriores

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificación cUL según CSA C22.2 N.° 94; Tipo 4, 12, 3R; Archivo N.º E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12, 3R; File No. E61997

NEMA/EEMAC Tipo 4, 12, 3R

IEC 60529, IP66

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de colores ANSI 61
Color Gris
Material Acero dulce
Acabado Pintado al polvo
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.