Dispositivo de elevación | Armarios autoportantes, LC
Hover to magnify image or click to enlarge
Dispositivo de elevación | Armarios autoportantes, LC
El dispositivo de elevación garantiza la seguridad al elevar armarios autoportantes unidos.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Video
Accesorios
Características
- Descripción: Para un óptimo reparto del peso cuando se elevan armarios unidos. Para su uso en combinación con el soporte de unión.
- Cantidad por embalaje: 2 piezas con accesorios de montaje.
- Ventaja: dispositivo de elevación que asegura una distribución de fuerzas óptima cuando se elevan gabinetes de bahías
- Beneficio: los gabinetes de bahías de base de piso pueden elevarse con seguridad
Especificaciones
Espesor | 5 mm |
Espesor | 7 ga |
Color | n/a |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.