ProLine G2 Fully Sealed Plinth (100mm Solid Base)
Hover to magnify image or click to enlarge
ProLine G2 Fully Sealed Plinth (100mm Solid Base)
No need to use a gland plate in the base of the enclosure with the Fully-Sealed Plinth Base (100mm Solid Base), which includes fully-sealed gland plates on the sides. Solid bases can easily be joined, for convenient cable management in joined/ganged enclosures while maintaining Type 12 environmental rating.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Maintains NEMA 12 rating without requiring gland plate
- Two side gland plates for cable management options
- Seamless polyurethane gasket (UL component recognized) provides a water-tight, dust-tight seal against moisture and contaminants
- Optional Cable Entry Gland Plate for additional cable management solutions
- Welded corners
- Drill points for locating casters (not included)
- Installation hardware included
Especificaciones
Color | Jet Black |
Acabado | Pintado al polvo |
Código de colores | RAL 9005 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.