Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

P2B186 Proline G2 Fully Sealed 100 Mm Plinth Base Hover to magnify image or click to enlarge

ProLine G2 Fully Sealed Plinth (100mm Solid Base)

No need to use a gland plate in the base of the enclosure with the Fully-Sealed Plinth Base (100mm Solid Base), which includes fully-sealed gland plates on the sides. Solid bases can easily be joined, for convenient cable management in joined/ganged enclosures while maintaining Type 12 environmental rating.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Color Jet Black
Acabado Pintado al polvo
Código de colores RAL 9005
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.