Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

P2AIBP66_IntBarrierPnl; ProLine G2 Internal Barrier Panel; PHOTO RENDERING; CAD RENDERING; P2AIBP66; P2AIBP68; P2AIBP84; P2AIBP85; P2AIBP86; P2AIBP88; P2AIBP105; P2AIBP106; P2AIBP108; 36424; 36425; 36426; 36427; 36428; 36431; 36432; 36433; 36434 Hover to magnify image or click to enlarge

Panel de barrera interna ProLine G2

El panel de barrera interna está diseñado para montarse a lo largo del plano horizontal, similar al estante montado en marco, y separar el gabinete en múltiples compartimentos a lo largo de la vertical. El panel de barrera interna se usaría comúnmente en una solución de gabinete con puerta parcial.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 1.52 mm
Espesor 16 ga
Color Gris Claro
Acabado Pintado al polvo
Código de colores RAL 7035
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.