Cubierta de tornillo con juntas, tipo 3
Hover to magnify image or click to enlarge
Cubierta de tornillo con juntas, tipo 3
Utilice este gabinete como cableado, unión, caja de conexiones o caja de terminales en aplicaciones sujetas a polvo o lluvia soplado por el viento.
Estándares del sector
Certificación UL conforme a CSA C22.2 n.º 94; tipo 3, 12X, archivo n.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3, 12; File No. E61997
CSA, archivo 42184: Tipos 4 y 12
CSA, File 42184: Type 4 and 12
IEC 60529, IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Los tornillos cautivos de la cubierta de acero inoxidable se enroscan en las cavidades selladas.
- Junta y adhesivo resistentes al aceite
- Costuras de soldadura continuas y pulidas
- Sin orificios ni chiqueadores
- Perno de tierra en el interior de la parte trasera de la caja
Especificaciones
Acabado | Pintado al polvo |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.