Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

ECMS1918_ECMSV1918_CtrMntShelf_m_sq.png Hover to magnify image or click to enlarge

Estantes de acero de montaje central

Los estantes de acero de montaje central se montan en la parte delantera de un rack de marco abierto. Estos estantes son ideales para monitores o computadoras. Están diseñados para distribuir uniformemente la carga en el rack, lo que provoca menos estrés y presión en el propio rack. Tenga en cuenta que la clasificación de carga es de 100 lb (45.4 kg).

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.