Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Cdsc20228 Concept Disconnect Type 4 Hover to magnify image or click to enlarge

Gabinete con desconectador Concept, tipo 4

Use Concept Disconnect Enclosures in applications that require stylized design features and a preferred cutout for the disconnect switch or circuit breaker. Accepts major brand disconnect switches and circuit breakers and is supplied with a HOFFMAN-integrated tool-to-open handle.

Cada gabinete de desconexión Concept se suministra con un soporte de interbloqueo de puerta ajustable sujetado a la puerta, un sistema de cierre estilo Concept (2 o 3 puntos) instalado en la puerta, instrucciones para ubicar e instalar la desconexión, y un kit de hardware que incluye una manija de puerta con candado, tuercas de montaje de panel, hardware de conexión a tierra y arandelas de sellado para los orificios de montaje.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificación cUL conforme a CSA C22.2 n.° 94; tipo 4, 12; n.° archivo E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12; File No. E61997

Soportes de montaje necesarios para mantener el requisito de montaje externo UL/CSA.

NEMA/EEMAC Type 4, 12, Type 13

IP66

IEC 60529, IP66

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Acero dulce
Acabado Pintado al polvo
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.