Panel de 19 pulgadas con bisagra inferior
Hover to magnify image or click to enlarge
Panel de 19 pulgadas con bisagra inferior
El panel con bisagras gira 90 grados con tope positivo, lo que proporciona una plataforma estable para interconectores chiqueadores. Los tornillos de mariposa fijan el panel en posición vertical. Las ranuras de amarre de cables de Velcro® integrales facilitan el tendido del cable. La cubierta protege el equipo y los cables. Se envía totalmente ensamblado. Velcro® es una marca comercial de Velcro Industries B.V.
Estándares del sector
Certificado UL C22.2 N.° 182.4, File No. E230874
cUL CSA C22.2 No. 182.4 Listed, File No. E230874
EIA 310-D
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- El panel abisagrado gira a 90 grados con tope positivo, lo que proporciona una plataforma estable para interconectores de troquelado.
- Los tornillos de mariposa fijan el panel en posición vertical.
- Las ranuras de amarre de cables de Velcro® integrales facilitan el tendido del cable.
- La cubierta protege el equipo y los cables.
- Se envía totalmente ensamblado.
Especificaciones
Color | Jet Black |
Material | Acero dulce |
Acabado | Pintado al polvo |
Código de colores | RAL 9005 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.