Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Pedisext_sq.png Hover to magnify image or click to enlarge

Pedestal Extension

Pedestal Extension can be used with Bolt-down Pedestal or Pedestal with Legs to provide additional 6 inches (152 mm) of height for standing position. Use with 8x8 inch pedestals only.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Acero dulce
Acabado Pintado al polvo
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.