Gabinete modular PROLINE-PC, tipo 12
Hover to magnify image or click to enlarge
Gabinete modular PROLINE-PC, tipo 12
Los gabinetes modulares ProLine-PC son ideales para aplicaciones que requieren alojar PC y teclados estándar. Al ser un sistema modular, estos gabinetes brindan múltiples posibilidades de configuración: añada componentes al marco para crear una sola unidad de gabinete, o agrupe varios gabinetes para aplicaciones más grandes o más complejas.
Estándares del sector
UL 508A Listed; Type 12; File Number E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 12; File Number E61997
NEMA/EEMAC Tipo 12
CSA File Number 42186: Type 12
VDE IP55
IEC 60529, IP55
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- El marco está cerrado con laterales sólidos, una tapa sólida y una base sólida de 100 mm.
- Las tres puertas, dos al frente y una atrás, brindan un acceso conveniente
- El compartimento del teclado sellado mantiene la integridad del gabinete cuando se abre la puerta del compartimento.
- La puerta de ventana superior de 19 pulgadas en diagonal, con bisagras a la izquierda, ofrece acceso de visualización para una variedad de tamaños de monitores y tiene una manija giratoria empotrada con un bisel pequeño con un sistema de cierre para la seguridad del sistema.
- El respiradero del estante montado en marco en el compartimento superior está hecho de acero de calibre 14 y está pintado con pintura en polvo de poliéster color gris claro texturizada RAL 7035.
- El compartimento del teclado ProLine incluye una función de cerrojo, un descansamanos en ángulo, un puerto de acceso de cables para el cableado y soportes integrados de almohadillas para ratón para zurdos y diestros.
- La abertura frontal para accesorios tiene capacidad para una serie de componentes opcionales, tales como estantes para teclados y compartimentos de control.
- El compartimento inferior incluye una puerta sólida con bisagras a la izquierda y una manija abatible con un bisel pequeño con un sistema de cierre con llave; el compartimento puede usarse para la instalación en equipos informáticos, equipos de montaje en panel o sistemas de control montados en rack.
Especificaciones
Código de colores | RAL 7035 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Página de ventas
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.