Soporte de base fija sanitaria Syspend HMI
Hover to magnify image or click to enlarge
Soporte de base fija sanitaria Syspend HMI
El soporte de base fija HMI Syspend sanitario proporciona un medio para acoplar un tubo a una pared, al suelo o a una máquina. El método de fijación Syspend-Lok evita que los tubos giren y se salgan de los accesorios y proporciona una conexión hermética.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Acero inoxidable Tipo 304 pulido
- Incluye 4 tornillos de fijación que proporcionan medios para nivelar todo el sistema de suspensión.
- No se proporcionan sujetadores de montaje en superficie.
- Cubierta de soporte base opcional disponible para cubrir todo el herraje de montaje expuesto
- Se incluye el cabezal de llave Syspend-Lok para fijar el soporte de la base a los tubos.
- También se puede usar una llave de correa o una llave inglesa que abra a 80 mm o más.
- El sistema de brazo HMI Syspend sanitario ensamblado tiene una carga de peso máxima de 90 lb (40.8 kg)
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.