Bisagras de gabinete APO DT
Hover to magnify image or click to enlarge
Bisagras de gabinete APO DT
Las bisagras de gabinete APO DT permiten la conversión de una cubierta de tornillo de gabinete APO a una cubierta con bisagra.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Para usarse con gabinetes APO con cubierta DT
- Para usarse únicamente con modelos de cubierta DT
- La cubierta debe rebajarse a lo largo de la línea punteada a una profundidad de 0.24 pulgadas (6 mm) antes de montar la bisagra.
- Se incluyen los componentes de montaje y las instrucciones
Especificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.